Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Verhoogt de levensduur van de slangVermindert kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor operators.Maximale slijtvastheid en weerstand tegen pletten.Biedt premium bescherming in combinatie met een beschermhoes. Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Materiaal | RL | Type | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 421,0808 - € 421,0808 | 15 Op voorraad |
|
Geel
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| € 67,429 - € 78,218 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 48,17 - € 55,877 | 3 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 77,482 - € 86,085 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 60,445 - € 67,164 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 239,221 - € 251,816 | 216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 159,49 - € 167,882 | 79 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 514,133 - € 524,619 | 7 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 56,649 - € 62,947 | 238 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 390,727 - € 398,697 | 19 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 52,882 - € 58,758 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 104,401 - € 115,998 | 139 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 31,982 - € 37,004 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 22,192 - € 23,315 | 39 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 259,088 - € 262,798 | 20 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 21,994 - € 23,315 | 312 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 389,157 - € 389,157 | 15 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| € 103,068 - € 111,013 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 26,576 - € 30,828 | 58 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 32,261 - € 37,94 | 255 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan