Draadspindels zijn een type schroeven die gebruikt worden om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging door de roterende beweging van de schroef om te zetten in een voorwaartse beweging van de moer. De Engelse term is 'lead screw', waarbij 'lead' verwijst naar de afstand die een moer aflegt bij een volledige omwenteling van de schroef.
Ze worden gebruikt voor standaardtoepassingen die een lagere graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen, of waar een kogelschroef niet geschikt is vanwege omgevingsfactoren. Ze zijn sterk, duurzaam en kostenefficiënter dan kogelschroeven.
Ze worden ook gebruikt in sectoren als robotica, de automotive-industrie en machinale CNC-bewerking. Verkrijgbaar als standaard draadspindels met rechtsdraaiende en linksdraaiende schroefdraad. Let op: Deze draadspindels hebben in vergelijking met draadstangen (waarmee ze niet moeten worden verwisseld) een dikker en sterker loopvlak waardoor ze ideaal zijn voor zware toepassingen waar een herhalende lineaire beweging plaatsvindt.
Materiaal: RVS 304, Staal, RVS 316 Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Draadmaat | l1 | Materiaal | d2 tol. 7e min | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 83,4129 - € 104,269 | Vraag de levertijd aan hier |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
RVS 316
|
8739.0
|
||
| € 61,9175 - € 77,4033 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
RVS 316
|
12.191
|
||
| € 73,6932 - € 86,7005 | Vraag de levertijd aan hier |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
RVS 316
|
10.191
|
||
| € 197,8427 - € 232,7515 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
RVS 316
|
12.191
|
||
| € 42,3721 - € 52,9605 | Vraag de levertijd aan hier |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
RVS 316
|
10.191
|
||
| € 179,0519 - € 210,6485 | Vraag de levertijd aan hier |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Staal
|
26.547
|
||
| € 94,8104 - € 118,5099 | Vraag de levertijd aan hier |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
Staal
|
15.608
|
||
| € 33,5539 - € 44,7365 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
Staal
|
12.164
|
||
| € 262,9161 - € 309,3108 | Vraag de levertijd aan hier |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Staal
|
40.020
|
||
| € 1.671,2268 - € 1.966,1435 | Vraag de levertijd aan hier |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Staal
|
86.250
|
||
| € 1.715,109 - € 2.017,7718 | Vraag de levertijd aan hier |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
Staal
|
83.365
|
||
| € 58,8139 - € 73,5205 | Vraag de levertijd aan hier |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Staal
|
25.094
|
||
| € 742,6745 - € 873,7332 | Vraag de levertijd aan hier |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
Staal
|
74.425
|
||
| € 142,8242 - € 168,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
Staal
|
21.094
|
||
| € 25,1336 - € 33,5107 | Vraag de levertijd aan hier |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Staal
|
8739.0
|
||
| € 73,1473 - € 91,4396 | Vraag de levertijd aan hier |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
Staal
|
13.608
|
||
| € 52,9626 - € 66,2011 | Vraag de levertijd aan hier |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Staal
|
15.608
|
||
| € 64,3189 - € 80,3937 | Vraag de levertijd aan hier |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Staal
|
19.114
|
||
| € 65,7971 - € 82,2503 | Vraag de levertijd aan hier |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
Staal
|
19.058
|
||
| € 28,9197 - € 38,5634 | Vraag de levertijd aan hier |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
Staal
|
10.164
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan