Menu Search

Draadspindel TR16 x 8 3000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20152260

Oud artikelnummer:

20152260

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 91,4396
10 - 19 € 82,2914
20 - 49 € 77,7189
50 + € 73,1473
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 91,44

1 x € 91,4396

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR16 x 8
Aantal starts 2.0
d1 tol. 7e 16.0
Spindel 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 13.608
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 3000.0
Lead angle 10°29'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Gewicht kg 3.51
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op