Menu Search

Montageclip 12.0 mm 18.0 mm LDPE Wit

Deze klikbevestiging wordt geleverd met een PP-clip en een LDPE-snapsluitring. Uitermate geschikt voor het bevestigen van golfplaten. Klik de twee bevestigingscomponenten aan elkaar tot een complete verbindingsoplossing voor gebruik op meerdere platen met een verschillende dikte, zoals boeken en catalogi.
Essentra artikelnummer:

10309452

Oud artikelnummer:

8501160908VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,23
5000 - 9999 € 0,2062
10000 + € 0,184
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 230,00

1000 x € 0,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte kop van mannelijke clip 3 mm
Lengte schacht van mannelijke clip 14 mm
Diameter steel mannelijke clip 6.0 mm
Compatibele gatdiameters 8.0 - 20.0 mm
Compatibele paneeldiktes 12.0 - 18.0 mm
Hoogte kop van vrouwelijke ring 3 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -50 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB;UL94 V-0
Klinknagelmateriaal PP
Materiaal onderlegring LDPE
Kleur Wit
Klinknageltype Drukknop
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op