Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0288 - € 1,2661 | 1000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 490 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,1461 - € 0,1891 | 44 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 1,4069 - € 4,3251 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 0,532 - € 0,753 | 2472 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,4352 - € 1,8902 | 7800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 93 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,627 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,511 - € 0,8299 | 1298 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,6667 - € 1,4737 | 9249 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 49 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 61461 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,273 | 698 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 15974 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan