Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,2033 - € 0,3695 544 Op voorraad
19.0 mm
M8
2
€ 0,3917 - € 0,6381 3541 Op voorraad
17.0 mm
M12
2
€ 0,2033 - € 0,2819 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
M10
1
€ 0,2537 - € 0,4615 4220 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,139 - € 0,1929 4496 Op voorraad
9.0 mm
M8
1
€ 0,5936 - € 0,9661 1200 Op voorraad
18.0 mm
M14
1
€ 0,7494 - € 1,4707 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
M20
1
€ 0,5446 - € 0,8845 20600 Op voorraad
27.0 mm
M12
2
€ 0,3769 - € 0,6099 3599 Op voorraad
13.0 mm
M12
1
€ 0,558 - € 1,2303 49 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 0,2033 - € 0,3695 185 Op voorraad
19.0 mm
M8
2
€ 0,5134 - € 0,8355 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
M16
2
€ 2,4735 - € 2,9326 3500 Op voorraad
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
€ 9,6833 - € 11,50 1100 Op voorraad
15.0 mm
M12
3
€ 4,7044 - € 11,126 1100 Op voorraad
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
€ 1,6769 - € 3,9891 2800 Op voorraad
37.6 mm
M24
1
€ 1,3178 - € 1,5613 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
€ 10,3736 - € 24,527 825 Op voorraad
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
€ 10,1213 - € 21,2547 100 Op voorraad
69.0 mm
M24
3
€ 0,5175 - € 2,2407 10000 Op voorraad
7.9 mm
M8
1
  • van 6
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056837

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
544 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Zwart

10056929

Prijsbereik
€ 0,6381 - € 0,3917

Voorraadniveaus
3541 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056431

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Zwart

10056899

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2537

Voorraadniveaus
4220 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056370

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
4496 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056554

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,5936

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Moermaat
    M14
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056677

Prijsbereik
€ 1,4707 - € 0,7494

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056936

Prijsbereik
€ 0,8845 - € 0,5446

Voorraadniveaus
20600 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056493

Prijsbereik
€ 0,6099 - € 0,3769

Voorraadniveaus
3599 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056615

Prijsbereik
€ 1,2303 - € 0,558

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056813

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
185 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Zwart

10056981

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Zwart

10254844

Prijsbereik
€ 2,9326 - € 2,4735

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Zwart

10254882

Prijsbereik
€ 11,50 - € 9,6833

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254929

Prijsbereik
€ 11,126 - € 4,7044

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    4
Snap-on moerkappen M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Zwart

10254783

Prijsbereik
€ 3,9891 - € 1,6769

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    37.6 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 1,3178

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Zwart

10254943

Prijsbereik
€ 24,527 - € 10,3736

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    4
Snap-on moerkappen M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Zwart

10254912

Prijsbereik
€ 21,2547 - € 10,1213

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    69.0 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M8 18.8 mm LDPE Zwart

10254578

Prijsbereik
€ 2,2407 - € 0,5175

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.9 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart