Menu Search

Snap-in afstandhouder

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. Wanneer de zelftappende schroef wordt aangedraaid, worden de poten naar buiten gedwongen, zodat geen er geen moer nodig is. Ze worden bevestigd in een vierkant gat, wat rotatie voorkomt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Diameter behuizing Maximale plaatdikte Compatibele schroefdraadmaten (alle) Gatmaat Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,1935 - € 0,2226 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
€ 0,1683 - € 0,1936 435 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
€ 0,1683 - € 0,1936 2767 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
€ 0,1212 - € 0,1347 8000 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
€ 0,1514 - € 0,1682 613 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
€ 0,1695 - € 0,1883 1062 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
  • van 2
Moer met afstandhouder 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017296

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,1935

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    19.1 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017258

Prijsbereik
€ 0,1936 - € 0,1683

Voorraadniveaus
435 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    15.9 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017395

Prijsbereik
€ 0,1936 - € 0,1683

Voorraadniveaus
2767 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017432

Prijsbereik
€ 0,1347 - € 0,1212

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    6.0 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017470

Prijsbereik
€ 0,1682 - € 0,1514

Voorraadniveaus
613 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017272

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,1695

Voorraadniveaus
1062 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm