Menu Search

Moer met afstandhouder 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

Deze afstandsmoer past in een vierkant gat en kan een printplaat vastzetten met gebruik van een 2,9 mm zelftappende schroef. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10017395

Oud artikelnummer:

MSNE-5-01

2767 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1883
5000 - 9999 € 0,1738
10000 + € 0,1637
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 188,30

1000 x € 0,1883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Kopvorm Rond
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Diameter behuizing 6.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vierkant formaat 4.3 mm
Gatmaat 4.3 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op