Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,117 - € 0,2297 | 2800 Op voorraad |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rood
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
|
||
| € 0,2166 - € 0,4357 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,129 - € 0,2553 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rood
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,2959 - € 0,5894 | 6000 Op voorraad |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rood
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,086 - € 0,1659 | 7200 Op voorraad |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rood
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1423 - € 0,2822 | 5000 Op voorraad |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rood
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1867 | 27000 Op voorraad |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rood
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1556 - € 0,3079 | 1200 Op voorraad |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rood
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1488 - € 0,295 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Rood
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|
||
| € 0,0974 - € 0,1922 | 9900 Op voorraad |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rood
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,3716 | 16 Op voorraad |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rood
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,2547 - € 0,5126 | 4000 Op voorraad |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rood
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-schroefdraad
|
|
||
| € 0,0645 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2059 - € 0,4004 | 1600 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0826 - € 0,1656 | 8000 Op voorraad |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| € 0,0694 - € 0,139 | Vraag de levertijd aan hier |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,1403 | 7000 Op voorraad |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1816 | 13500 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2547 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
1-3/16
|
Geel
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan