Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0807 - € 0,113 | 41000 Op voorraad |
1/2
|
Geel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1304 - € 0,6343 | 80000 Op voorraad |
5/16 in
|
Geel
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2029 - € 0,3427 | 6900 Op voorraad |
1-1/16-12
|
Geel
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2029 - € 0,4453 | 24150 Op voorraad |
1.000 in
|
Geel
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1258 - € 0,2556 | 161 Op voorraad |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| € 0,086 - € 0,1723 | 1500 Op voorraad |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| € 0,1042 - € 0,204 | 1750 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1754 - € 0,5126 | 8700 Op voorraad |
3/8
|
Geel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2059 - € 0,4004 | 1600 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1124 - € 0,2338 | 6800 Op voorraad |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| € 0,5232 - € 1,0156 | 10000 Op voorraad |
1-5/8
|
Geel
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,2117 | 14500 Op voorraad |
13/16
|
Geel
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,086 - € 0,1871 | 6000 Op voorraad |
5/8
|
Geel
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0645 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2547 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
1-3/16
|
Geel
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,1995 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1281 - € 0,2784 | 13500 Op voorraad |
9/16
|
Geel
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,6849 - € 1,4897 | 2240 Op voorraad |
1-7/8
|
Geel
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0955 - € 0,2085 | 600 Op voorraad |
3/4
|
Geel
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1