Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0837 - € 0,182 | Vraag de levertijd aan hier |
5/8
|
Geel
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,2003 - € 0,3895 | 1767 Op voorraad |
|
Rood
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,0627 - € 0,1277 | 429 Op voorraad |
1/2-20
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0562 - € 0,109 | 172 Op voorraad |
|
Rood
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,1246 - € 0,2708 | 13736 Op voorraad |
9/16
|
Geel
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,2656 - € 0,5796 | Vraag de levertijd aan hier |
1-1/4
|
Geel
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0837 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
7/8-14
|
Blauw
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,2166 - € 0,483 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
Geel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0893 - € 0,1941 | 7278 Op voorraad |
11/16
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0948 - € 0,206 | 10000 Op voorraad |
13/16
|
Geel
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1268 - € 0,617 | 85476 Op voorraad |
5/16
|
Geel
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1706 - € 0,4986 | 29991 Op voorraad |
3/8
|
Geel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1224 - € 0,2486 | 161 Op voorraad |
1-1/16-12
|
Blauw
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1013 - € 0,1985 | 1868 Op voorraad |
|
Rood
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,2478 - € 0,5578 | Vraag de levertijd aan hier |
1-3/16
|
Geel
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,066 - € 0,1365 | Vraag de levertijd aan hier |
9/16-18
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0675 - € 0,1352 | 2000 Op voorraad |
5/8-18
|
Blauw
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,509 - € 0,9879 | 10065 Op voorraad |
1-5/8
|
Geel
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,0785 - € 0,1099 | 56293 Op voorraad |
1/2
|
Geel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1973 - € 0,3334 | 964 Op voorraad |
1-1/16-12
|
Geel
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan