Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1585 - € 0,1664 | 13000 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1996 - € 0,2107 | 19585 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| € 0,355 - € 0,374 | Vraag de levertijd aan hier |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2234 - € 0,2329 | 2298 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,8497 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | 10812 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3439 - € 0,3439 | 10526 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,3233 - € 0,3391 | 838 Op voorraad |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,87 - € 0,87 | 1998 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 0,3962 - € 0,3962 | 6000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| € 0,4287 - € 1,286 | 13611 Op voorraad |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,5721 - € 0,6038 | Vraag de levertijd aan hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,8497 | 25600 Op voorraad |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,4287 - € 1,286 | 104901 Op voorraad |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,7963 | 10700 Op voorraad |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,179 - € 0,1886 | 4680 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | 12997 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | 7997 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,7813 - € 0,7813 | 6720 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1585 - € 0,1664 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm