10259115
465909
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,1664 |
| 10000 + | € 0,1585 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameter | 0.406 in |
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 10.3 mm |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Totale diameter | 21.0 mm |
| Totale diameter | 0.827 in |
| Totale hoogte | 0.252 in |
| Totale hoogte | 6.4 mm |
| Globale kabelhouddiameter | 0.28 in |
| Globale kabelhouddiameter | 7.1 mm |
| Bustype | Gesloten |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Materiaal | PA |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan