Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2273 - € 0,5583 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,5049 | 58 Op voorraad |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2456 - € 0,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,0979 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,5873 - € 1,7697 | 19633 Op voorraad |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,0955 - € 0,1601 | 1908 Op voorraad |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2532 - € 0,6209 | 396 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,2593 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,0869 - € 0,0967 | 97928 Op voorraad |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,5049 | 1197 Op voorraad |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,807 - € 0,807 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Zwart
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Zwart
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| € 0,4836 - € 0,4836 | 825 Op voorraad |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,2059 - € 0,5049 | 4580 Op voorraad |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,7048 - € 0,7048 | 2400 Op voorraad |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 0,5461 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,355 - € 0,374 | Vraag de levertijd aan hier |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2234 - € 0,2329 | 2298 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm