10021293
PGSB-13
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,2837 |
| 1000 - 9999 | € 0,1891 |
| 10000 + | € 0,18 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximale plaatdikte | 0.062 in |
|---|---|
| Maximale plaatdikte | 1.57 mm |
| Totale diameter | 0.594 in |
| Totale diameter | 15.1 mm |
| Totale hoogte | 0.25 in |
| Totale hoogte | 6.35 mm |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E320906 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan