465903
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1543 |
10000 + | € 0,147 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 4.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.185 in |
Overall Diameter | 12.7 mm |
Overall Diameter | 0.5 in |
Overall Height | 5.9 mm |
Overall Height | 0.232 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan