20267223
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Voor draadmaat | M8 |
---|---|
d1 tol. H13 | 8.4 |
d2 | 17.0 |
h1 | 3.2 |
h2 | 0.6 |
r1 | 12.0 |
Maximale draagvermogen voor statische belasting kN | 17.0 |
Met 25400 h3 | 5.6 |
Met 25700 h3 | 7.1 |
Gewicht g | 3.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan