Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan