10503799
1504932
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele schroefmaten (alle) | M4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4.0 mm |
| Binnendiameter | 0.157 in |
| Buitendiameter | 0.512 in |
| Buitendiameter | 13.0 mm |
| Dikte | 3.0 mm |
| Dikte | 0.118 in |
| Vorm onderlegring | Rond |
| Type ring | Verzonken sluitring |
| Materiaal | Staal |
| Massief materiaal | Staal |
| Voltooien | Verzinkt;Blauw gepassiveerd |
| Kleur | Zilver |
| Specificaties | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan