Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0847 - € 0,1046 1998 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
€ 0,0942 - € 0,1255 7466 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12 mm
17.4 mm
4.8 mm
€ 0,0405 - € 0,05 3000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12.9 mm
17.5 mm
1.1 mm
€ 0,0682 - € 0,0842 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
24 mm
2.5 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 977 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
25 mm
3.2 mm
€ 0,1821 - € 0,2414 2632 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
28.6 mm
1.6 mm
€ 0,0323 - € 0,0399 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
0.6 mm
€ 0,0965 - € 0,1192 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
34.9 mm
1.6 mm
€ 0,0964 - € 0,1285 11700 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
31.8 mm
1.5 mm
€ 0,1525 - € 0,1883 3498 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
27.6 mm
33.3 mm
1.6 mm
€ 0,1031 - € 0,1273 4000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
38.1 mm
43.8 mm
0.8 mm
€ 0,0493 - € 0,0657 19998 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
€ 0,0508 - € 0,0628 2398 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
€ 0,0701 - € 0,0865 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
€ 0,092 - € 0,1135 10000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
€ 0,1059 - € 0,1308 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
€ 0,1086 - € 0,1341 9065 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
€ 0,099 - € 0,1223 946 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
€ 0,0577 - € 0,0768 898 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
0.8 mm
€ 0,191 - € 0,2547 5364 Op voorraad
Naturel
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
  • van 31
N/A 0.440 in (ID) 0.650 in (OD)

10356616

Prijsbereik
€ 0,1046 - € 0,0847

Voorraadniveaus
1998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    11.2 mm
  • Buitendiameter
    16.5 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.473 in (ID) 0.685 in (OD)

10356852

Prijsbereik
€ 0,1255 - € 0,0942

Voorraadniveaus
7466 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    4.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.507 in (ID) 0.688 in (OD)

10356685

Prijsbereik
€ 0,05 - € 0,0405

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.9 mm
  • Buitendiameter
    17.5 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.331 in (ID) 0.944 in (OD)

10356968

Prijsbereik
€ 0,0842 - € 0,0682

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    24 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.406 in (ID) 0.984 in (OD)

10356975

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
977 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.3 mm
  • Buitendiameter
    25 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.500 in (ID) 1.125 in (OD)

10357064

Prijsbereik
€ 0,2414 - € 0,1821

Voorraadniveaus
2632 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.7 mm
  • Buitendiameter
    28.6 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356838

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0323

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.8 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    0.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.510 in (ID) 1.375 in (OD)

10357163

Prijsbereik
€ 0,1192 - € 0,0965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13 mm
  • Buitendiameter
    34.9 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.260 in (ID) 1.250 in (OD)

10357125

Prijsbereik
€ 0,1285 - € 0,0964

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 1.088 in (ID) 1.312 in (OD)

10357149

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,1525

Voorraadniveaus
3498 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    27.6 mm
  • Buitendiameter
    33.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 1.500 in (ID) 1.724 in (OD)

10357200

Prijsbereik
€ 0,1273 - € 0,1031

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    38.1 mm
  • Buitendiameter
    43.8 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0493

Voorraadniveaus
19998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.7 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0508

Voorraadniveaus
2398 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.7 mm
  • Buitendiameter
    22.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0701

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.7 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Prijsbereik
€ 0,1135 - € 0,092

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.8 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    5.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

10357088

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,1059

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    31.1 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#4 N/A 0.875 in (ID) 1.250 in (OD)

10357095

Prijsbereik
€ 0,1341 - € 0,1086

Voorraadniveaus
9065 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.740 in (ID) 1.060 in (OD)

10357033

Prijsbereik
€ 0,1223 - € 0,099

Voorraadniveaus
946 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.8 mm
  • Buitendiameter
    26.9 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356890

Prijsbereik
€ 0,0768 - € 0,0577

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Buitendiameter
    22.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 12.7 mm (ID) 22.3 mm (OD)

10356944

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,191

Voorraadniveaus
5364 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.7 mm
  • Buitendiameter
    22.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond