Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0245 - € 0,0303 972 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
11.1 mm
0.5 mm
€ 0,0277 - € 0,0343 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
€ 0,0394 - € 0,0524 109490 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
€ 0,0331 - € 0,0442 4995 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
€ 0,026 - € 0,0348 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4 mm
8 mm
3.2 mm
€ 0,0254 - € 0,0314 2986 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.6 mm
9.6 mm
2.4 mm
€ 0,0409 - € 0,0505 5000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
€ 0,0779 - € 0,1038 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
€ 0,0263 - € 0,0351 4336 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
€ 0,0755 - € 0,0914 11631 Op voorraad
Naturel
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
€ 0,0337 - € 0,0417 1130 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
€ 0,0429 - € 0,0529 60000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
€ 0,0761 - € 0,1016 5500 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
€ 0,0368 - € 0,0491 66025 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
€ 0,0224 - € 0,0277 716 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
€ 0,0346 - € 0,0462 3778 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
€ 0,0717 - € 0,0868 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
€ 0,0365 - € 0,0487 585 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
€ 0,0424 - € 0,0524 896 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
12.8 mm
15.9 mm
2.3 mm
  • van 31
5/16 N/A 0.195 in (ID) 0.437 in (OD)

10356227

Prijsbereik
€ 0,0303 - € 0,0245

Voorraadniveaus
972 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5 mm
  • Buitendiameter
    11.1 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356210

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Buitendiameter
    11.1 mm
  • Dikte
    2.9 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.171 in (ID) 0.250 in (OD)

10355923

Prijsbereik
€ 0,0524 - € 0,0394

Voorraadniveaus
109490 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    6.4 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.200 in (ID) 0.450 in (OD)

10356258

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0331

Voorraadniveaus
4995 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Buitendiameter
    11.4 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.156 in (ID) 0.313 in (OD)

10356067

Prijsbereik
€ 0,0348 - € 0,026

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4 mm
  • Buitendiameter
    8 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.221 in (ID) 0.377 in (OD)

10356142

Prijsbereik
€ 0,0314 - € 0,0254

Voorraadniveaus
2986 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.6 mm
  • Buitendiameter
    9.6 mm
  • Dikte
    2.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.203 in (ID) 0.565 in (OD)

10356456

Prijsbereik
€ 0,0505 - € 0,0409

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    14.4 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.209 in (ID) 0.620 in (OD)

10356500

Prijsbereik
€ 0,1038 - € 0,0779

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.7 mm
  • Dikte
    4.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.136 in (ID) 0.490 in (OD)

10356319

Prijsbereik
€ 0,0351 - € 0,0263

Voorraadniveaus
4336 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Buitendiameter
    12.4 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.337 in (ID) 0.683 in (OD)

10356630

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.6 mm
  • Buitendiameter
    17.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Prijsbereik
€ 0,0914 - € 0,0755

Voorraadniveaus
11631 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.320 in (ID) 0.562 in (OD)

10356463

Prijsbereik
€ 0,0417 - € 0,0337

Voorraadniveaus
1130 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    14.3 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356753

Prijsbereik
€ 0,0529 - € 0,0429

Voorraadniveaus
60000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.375 in (ID) 0.750 in (OD)

10356821

Prijsbereik
€ 0,1016 - € 0,0761

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.318 in (ID) 0.440 in (OD)

10356234

Prijsbereik
€ 0,0491 - € 0,0368

Voorraadniveaus
66025 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    11.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.120 in (ID) 0.281 in (OD)

10355992

Prijsbereik
€ 0,0277 - € 0,0224

Voorraadniveaus
716 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3 mm
  • Buitendiameter
    7.1 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.179 in (ID) 0.356 in (OD)

10356074

Prijsbereik
€ 0,0462 - € 0,0346

Voorraadniveaus
3778 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Buitendiameter
    9 mm
  • Dikte
    3 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.141 in (ID) 0.562 in (OD)

10356425

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0717

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Buitendiameter
    14.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.255 in (ID) 0.382 in (OD)

10356166

Prijsbereik
€ 0,0487 - € 0,0365

Voorraadniveaus
585 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Buitendiameter
    9.7 mm
  • Dikte
    5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.505 in (ID) 0.625 in (OD)

10356531

Prijsbereik
€ 0,0524 - € 0,0424

Voorraadniveaus
896 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Dikte
    2.3 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond