Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0331 - € 0,0409 | 45994 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0405 - € 0,05 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0466 - € 0,0622 | 59995 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0518 | 2950 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0443 - € 0,0548 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0423 - € 0,0564 | 9187 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0716 | 11996 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| € 0,0263 - € 0,0351 | 4336 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,0394 - € 0,0524 | 109490 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,026 - € 0,0348 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0337 - € 0,0417 | 1130 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0409 - € 0,0505 | 5000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,1016 | 5500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,0817 | 1498 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1116 - € 0,1378 | 998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
| € 0,5386 - € 0,665 | 1500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,7233 - € 0,893 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,1297 - € 0,1732 | 3143 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0986 - € 0,1313 | 18500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| € 0,4574 - € 0,4682 | 770 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan