Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
610 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,099 - € 0,1223 946 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
€ 0,1475 - € 0,1821 2534 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
€ 0,5211 - € 0,6433 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
€ 0,4351 - € 0,5372 500 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
50.8 mm
1.5 mm
€ 0,0779 - € 0,0962 149 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
€ 0,0493 - € 0,0657 19998 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
€ 0,0508 - € 0,0628 2398 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
€ 0,0694 - € 0,0925 37997 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
€ 0,1059 - € 0,1308 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
€ 0,1086 - € 0,1341 9065 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
€ 0,1304 - € 0,161 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
€ 0,0701 - € 0,0865 1000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
€ 0,092 - € 0,1135 10000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
€ 0,1436 - € 0,191 8950 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
10356524 € 0,0766 - € 0,0946 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,0245 - € 0,0303 972 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
11.1 mm
0.5 mm
€ 0,0277 - € 0,0343 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
€ 0,0351 - € 0,0434 2000 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
€ 0,0331 - € 0,0442 4995 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
€ 0,0755 - € 0,0914 11631 Op voorraad
Naturel
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
  • van 31
N/A 0.740 in (ID) 1.060 in (OD)

10357033

Prijsbereik
€ 0,1223 - € 0,099

Voorraadniveaus
946 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    18.8 mm
  • Buitendiameter
    26.9 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 1.000 in (ID) 1.312 in (OD)

10357156

Prijsbereik
€ 0,1821 - € 0,1475

Voorraadniveaus
2534 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    25.4 mm
  • Buitendiameter
    33.3 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

10357231

Prijsbereik
€ 0,6433 - € 0,5211

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    49 mm
  • Buitendiameter
    68.3 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.510 in (ID) 2.000 in (OD)

10357224

Prijsbereik
€ 0,5372 - € 0,4351

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13 mm
  • Buitendiameter
    50.8 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.515 in (ID) 0.900 in (OD)

10356951

Prijsbereik
€ 0,0962 - € 0,0779

Voorraadniveaus
149 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.1 mm
  • Buitendiameter
    22.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356661

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0493

Voorraadniveaus
19998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.7 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#2 N/A 0.343 in (ID) 0.885 in (OD)

10356906

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0508

Voorraadniveaus
2398 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.7 mm
  • Buitendiameter
    22.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.516 in (ID) 0.743 in (OD)

10356814

Prijsbereik
€ 0,0925 - € 0,0694

Voorraadniveaus
37997 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.1 mm
  • Buitendiameter
    18.9 mm
  • Dikte
    2.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.643 in (ID) 1.225 in (OD)

10357088

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,1059

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    16.3 mm
  • Buitendiameter
    31.1 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
#4 N/A 0.875 in (ID) 1.250 in (OD)

10357095

Prijsbereik
€ 0,1341 - € 0,1086

Voorraadniveaus
9065 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.390 in (ID) 1.267 in (OD)

10357101

Prijsbereik
€ 0,161 - € 0,1304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.9 mm
  • Buitendiameter
    32.2 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.187 in (ID) 0.750 in (OD)

10356760

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0701

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.7 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Prijsbereik
€ 0,1135 - € 0,092

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.8 mm
  • Buitendiameter
    19.1 mm
  • Dikte
    5.1 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.805 in (ID) 1.250 in (OD)

10357118

Prijsbereik
€ 0,191 - € 0,1436

Voorraadniveaus
8950 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    20.4 mm
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.260 in (ID) 0.625 in (OD)

10356524

Prijsbereik
€ 0,0946 - € 0,0766

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    15.9 mm
  • Dikte
    3.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
5/16 N/A 0.195 in (ID) 0.437 in (OD)

10356227

Prijsbereik
€ 0,0303 - € 0,0245

Voorraadniveaus
972 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5 mm
  • Buitendiameter
    11.1 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356210

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Buitendiameter
    11.1 mm
  • Dikte
    2.9 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.337 in (ID) 0.683 in (OD)

10356630

Prijsbereik
€ 0,0434 - € 0,0351

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.6 mm
  • Buitendiameter
    17.3 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 0.200 in (ID) 0.450 in (OD)

10356258

Prijsbereik
€ 0,0442 - € 0,0331

Voorraadniveaus
4995 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Buitendiameter
    11.4 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Prijsbereik
€ 0,0914 - € 0,0755

Voorraadniveaus
11631 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Buitendiameter
    17.4 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond