Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,024 - € 0,0267 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,1223 | Vraag de levertijd aan hier |
Transparant
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,1335 - € 0,2107 | 2686 Op voorraad |
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0265 - € 0,0296 | 186868 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,961 - € 1,01 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0711 - € 0,0711 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,068 - € 0,0756 | 2240 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2377 - € 0,2651 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1012 - € 0,1012 | 666 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,2374 | 94 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0665 - € 0,0739 | 2038 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,227 - € 0,3131 | 2874 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0365 - € 0,0406 | 5039 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,2593 - € 0,2881 | 31 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,4264 - € 0,4754 | 1359 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1354 - € 0,1498 | 49958 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,0736 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0759 - € 0,0844 | 1297 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 2,3053 - € 2,3053 | 2699 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1174 - € 0,1303 | 1507 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan