Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0339 - € 0,0419 | 21 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | 896 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0622 - € 0,0829 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 0,0402 - € 0,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0386 - € 0,0515 | 28000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0395 - € 0,0488 | 4044 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 7000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0564 - € 0,0752 | 77000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0682 | 8693 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| € 0,0425 - € 0,0567 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0553 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0111 - € 0,0138 | 8932 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,0644 | 10799 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | 700 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0402 - € 0,0496 | 1998 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,099 - € 0,1223 | 946 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,5386 - € 0,665 | 1500 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,5211 - € 0,6433 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,7233 - € 0,893 | 20 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,1436 - € 0,191 | 8950 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan