Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0387 - € 0,0387 | 135600 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 0,0524 - € 0,0582 | 5404 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1016 - € 0,1127 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4816 - € 0,4816 | 34293 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 44909 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0983 - € 0,1093 | 1483 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,5702 - € 0,5702 | 1981 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2769 - € 0,2917 | 14080 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1253 - € 0,139 | 380 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,5347 - € 0,5954 | 70 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1184 | 60667 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0666 | 1086 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0434 - € 0,0577 | 31222 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0543 | 15300 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0247 - € 0,0331 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| € 0,1297 - € 0,1732 | 3143 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0552 - € 0,0736 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1104 | 1120 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0514 - € 0,0684 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,2784 - € 0,2883 | 112489 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm