Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) h Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0938 - € 0,1459 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M10 x 1.0
9.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1367 - € 0,2127 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
#1-12 in
15.0 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,1302 - € 0,2025 3000 Op voorraad
32.0 mm
3/4-15 in
13.5 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,0997 - € 0,1551 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 2;0
10.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,0891 - € 0,1387 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
M8 x 2;0
10.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1805 - € 0,2808 Vraag de levertijd aan hier
56.0 mm
1-1/2-12 in
15.0 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,1125 - € 0,1751 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
3/8-20 in
12.5 mm
Geel
HDPE
BSP
2
€ 0,1094 - € 0,1702 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M16 x 1;6
12.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1026 - € 0,1597 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1;6
10.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,1042 - € 0,1622 10000 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;6
12.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,2166 - € 0,337 40 Op voorraad
68.0 mm
#2-12 in
15.0 mm
Geel
HDPE
BSP
2
  • van 5
Slottex-plug 14.0 mm Metrische schroefdraad M10 x 1 Geel HDPE

20597931

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,0938

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 40.0 mm BSP-schroefdraad 1" x 11 Geel HDPE

20597887

Prijsbereik
€ 0,2127 - € 0,1367

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    24.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 32.0 mm BSP-schroefdraad 3/4" x 14 Geel HDPE

20597870

Prijsbereik
€ 0,2025 - € 0,1302

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1 Geel HDPE

20597955

Prijsbereik
€ 0,1551 - € 0,0997

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 12.5 mm Metrische schroefdraad M8 x 1 Geel HDPE

20597924

Prijsbereik
€ 0,1387 - € 0,0891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 56.0 mm BSP-schroefdraad 1.1/2" x 11 Geel HDPE

20597900

Prijsbereik
€ 0,2808 - € 0,1805

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 22.0 mm BSP-schroefdraad 3/8" x 19 Geel HDPE

20597856

Prijsbereik
€ 0,1751 - € 0,1125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Slottex-plug 22.0 mm Metrische schroefdraad M16 x 1.5 Geel HDPE

20597986

Prijsbereik
€ 0,1702 - € 0,1094

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1;6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad M12 x 1.5 Geel HDPE

20597962

Prijsbereik
€ 0,1597 - € 0,1026

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad M14 x 1.5 Geel HDPE

20597979

Prijsbereik
€ 0,1622 - € 0,1042

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 68.0 mm BSP-schroefdraad 2" x 11 Geel HDPE

20597917

Prijsbereik
€ 0,337 - € 0,2166

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP