Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4454 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,7887 - € 0,8299 | 685 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,6651 - € 0,6987 | 3309 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,81 - € 0,8543 | 2578 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 1,0236 - € 1,1381 | 675 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4653 - € 0,4912 | 2000 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,273 - € 0,6087 | 4800 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,273 - € 0,5894 | 7700 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 10074961 | € 0,1784 - € 0,2338 | 500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|
| € 0,2624 - € 0,5574 | 350 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,5478 | 15000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,4195 - € 0,9387 | 480 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,4012 - € 0,9963 | 4000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,2151 - € 0,4549 | 6000 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,4103 - € 0,9066 | 950 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,2691 | 3500 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 1,2647 - € 1,4035 | 9654 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2944 | 11998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,2495 | 17000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1151 - € 0,1382 | 11645 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan