Menu Search

Slottex-pluggen

Op voorraad

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) h Kleur Materiaal Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,4454 - € 0,4912 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,7887 - € 0,8299 685 Op voorraad
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,6651 - € 0,6987 3309 Op voorraad
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,81 - € 0,8543 2578 Op voorraad
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 1,0236 - € 1,1381 675 Op voorraad
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,4653 - € 0,4912 2000 Op voorraad
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,273 - € 0,6087 4800 Op voorraad
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,273 - € 0,5894 7700 Op voorraad
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blauw
HDPE
UNF
10074961 € 0,1784 - € 0,2338 500 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Geel
HDPE
Metrisch
2
€ 0,2624 - € 0,5574 350 Op voorraad
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,2501 - € 0,5478 15000 Op voorraad
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,4195 - € 0,9387 480 Op voorraad
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,4012 - € 0,9963 4000 Op voorraad
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Blauw
HDPE
UNF
€ 0,2151 - € 0,4549 6000 Op voorraad
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Geel
Nylon 6
UNF
€ 0,4103 - € 0,9066 950 Op voorraad
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Geel
Nylon 6
UNF
€ 0,2029 - € 0,2691 3500 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 1,2647 - € 1,4035 9654 Op voorraad
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Geel
Nylon 6
€ 0,2654 - € 0,2944 11998 Op voorraad
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Geel
Nylon 6
€ 0,1647 - € 0,2495 17000 Op voorraad
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
€ 0,1151 - € 0,1382 11645 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Geel
Nylon 6
Metrisch
  • van 5
Slottex-plug 38.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4454

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 50.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262412

Prijsbereik
€ 0,8299 - € 0,7887

Voorraadniveaus
685 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 45.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262405

Prijsbereik
€ 0,6987 - € 0,6651

Voorraadniveaus
3309 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 52.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262368

Prijsbereik
€ 0,8543 - € 0,81

Voorraadniveaus
2578 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 60.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262443

Prijsbereik
€ 1,1381 - € 1,0236

Voorraadniveaus
675 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 33.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262375

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4653

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 19.1 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148884

Prijsbereik
€ 0,6087 - € 0,273

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 15.8 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148860

Prijsbereik
€ 0,5894 - € 0,273

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 19.0 mm Metrische schroefdraad Geel HDPE

10074961

Prijsbereik
€ 0,2338 - € 0,1784

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 23.9 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148907

Prijsbereik
€ 0,5574 - € 0,2624

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 20.6 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148891

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2501

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 33.3 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148853

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,4195

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 30.0 mm UNF-schroefdraad Blauw HDPE

10148921

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,4012

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 28.5 mm UNF-schroefdraad Geel Nylon 6

10262146

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,2151

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 47.5 mm UNF-schroefdraad Geel Nylon 6

10262184

Prijsbereik
€ 0,9066 - € 0,4103

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10253823

Prijsbereik
€ 0,2691 - € 0,2029

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 68.0 mm Geel Nylon 6

10262474

Prijsbereik
€ 1,4035 - € 1,2647

Voorraadniveaus
9654 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Kleur
    Geel
Slottex-plug 29.5 mm Geel Nylon 6

10262450

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,2654

Voorraadniveaus
11998 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Kleur
    Geel
Slottex-plug 12.5 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10253809

Prijsbereik
€ 0,2495 - € 0,1647

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Slottex-plug 17.0 mm Metrische schroefdraad Geel Nylon 6

10262269

Prijsbereik
€ 0,1382 - € 0,1151

Voorraadniveaus
11645 Op voorraad
Kenmerken
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch