612111121200E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 16,3612 |
50 + | € 11,6057 |
Overall Height | 67.0 mm |
---|---|
Overall Height | 2.638 in |
Overall Width | 90.0 mm |
Overall Width | 3.543 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Mounting Hole Length | 80.0 mm |
Mounting Hole Length | 3.15 in |
Mounting Hole Width | 51.0 mm |
Mounting Hole Width | 2.008 in |
Grip Range | 22.5 mm |
Grip Range | 0.886 in |
Material | Zamak |
Finish | Black Coated |
Colour | Black |
Handle Type | No Handle |
Locking Type | No Cylinder |
Key Type | Keyless |
Latch Style | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan