072251001E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 6,3705 |
50 + | € 2,2362 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Voltooien | Zwart polyamide |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal vergrendeling | Zamak |
Handgreeptype | Heffen en draaien handgreep met vergrendeling |
Omvat | Nothing Included |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Behuizingshoogte | 36.0 mm |
Behuizingshoogte | 1.417 in |
Handgreeplengte | 83.5 mm |
Handgreeplengte | 3.287 in |
Handgreepbreedte | 36.0 mm |
Handgreepbreedte | 1.417 in |
Bevestigingsgatlengte | 50.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 1.969 in |
Bevestigingsgatbreedte | 25.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.984 in |
Grijpbereik | 36.0 mm |
Grijpbereik | 1.417 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan