Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 6,3705 |
50 + | € 2,3795 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Polyamide |
---|---|
Colour | Black |
Latch Material | Zamak |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Includes | Nothing Included |
Key Type | No Key |
Housing Height | 29.0 mm |
Housing Height | 1.142 in |
Handle Length | 83.5 mm |
Handle Length | 3.287 in |
Handle Width | 36.0 mm |
Handle Width | 1.417 in |
Mounting Hole Length | 50.0 mm |
Mounting Hole Length | 1.969 in |
Mounting Hole Width | 25.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.984 in |
Grip Range | 29.0 mm |
Grip Range | 1.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan