063123230E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 28,3169 |
50 + | € 15,144 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Grip Length | 20.0 mm |
Grip Length | 0.787 in |
Grip Range | 20.0 mm |
Grip Range | 0.787 in |
Housing Height | 20.0 mm |
Housing Height | 0.787 in |
Key Type | Keyed To Differ |
Lock Type | Keyed To Differ |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Universal |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan