Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Uitstekende slijtvastheidEenvoudig te installerenIdeaal voor verbindingsstukken, fittingen, koppelingen, kabels en slangen. Materiaal: 1050 Ballistisch nylon, PA, PES;PO Kleur: Zwart Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Massief materiaal | RL | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1.120,5526 - € 1.120,5526 | 9 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.390,5364 - € 1.390,5364 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 2.103,7466 - € 2.103,7466 | Vraag de levertijd aan hier |
7 in
177.8 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 2.355,0814 - € 2.355,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
14 in
355.6 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 2.889,2217 - € 2.889,2217 | Vraag de levertijd aan hier |
16 in
406.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 964,8624 - € 964,8624 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.482,0212 - € 1.482,0212 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 2.407,3807 - € 2.407,3807 | Vraag de levertijd aan hier |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.779,3155 - € 1.779,3155 | Vraag de levertijd aan hier |
11 in
279.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 2.029,0485 - € 2.029,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
13 in
330.2 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 2.580,5313 - € 2.580,5313 | Vraag de levertijd aan hier |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.135,1321 - € 1.135,1321 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.351,8927 - € 1.351,8927 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.857,9485 - € 1.857,9485 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.328,4156 - € 1.328,4156 | Vraag de levertijd aan hier |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 908,1056 - € 908,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.192,8459 - € 1.192,8459 | 9 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.248,645 - € 1.248,645 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.692,6035 - € 1.692,6035 | Vraag de levertijd aan hier |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.886,8398 - € 1.886,8398 | Vraag de levertijd aan hier |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan