Menu Search

Slangbescherming hoes 127.0 mm 45.7 m PA Zwart

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra artikelnummer:

20440305

Oud artikelnummer:

20440305

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1.523,5178
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.523,52

1 x € 1.523,5178

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 127.0 mm
RL 45.7 m
Massief materiaal 1050 Ballistisch polyamide
Kleur Zwart
Goederencode 9403999090

Product 20440305 vervangt:

Slangbescherming hoes 127.0 mm (ID) 45.0 m (L) Zwart
Essentra artikelnummer: 10177211
Oud artikelnummer: TQS-5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op