20191269
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 68,41 |
10 - 19 | € 61,569 |
20 - 49 | € 58,1485 |
50 - 99 | € 54,728 |
100 + | € 51,3075 |
Handle Material | Polyamide |
---|---|
Handle Colour | Black |
d1 | 12.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h1 | 69.0 |
h4 | 26.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 34.0 |
w2 | 51.0 |
W3 | 12.5 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Material | Polyamide |
Commodity Code | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan