Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4428 - € 0,5466 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 0,4008 - € 0,4948 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 2,2579 - € 2,2579 | 7705 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2769 - € 1,2769 | 15315 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 3,4936 - € 3,4936 | 1014 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,9169 - € 0,9169 | 4515 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,5538 | 17700 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 3,753 - € 3,753 | 653 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2754 - € 1,2754 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 1,1121 - € 1,1121 | 5442 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 1,2433 - € 3,396 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Naturel rubber
|
|
||
| € 0,8207 - € 0,8207 | 26864 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,5766 - € 0,5766 | 33615 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | 15135 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 49559 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 3020 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,7464 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,3158 - € 0,5751 | 6575 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | 44537 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,9108 | 1342 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan