Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Fit schroefpluggen beschermen schroefdraad en fittingen tegen beschadiging tijdens productie, opslag en verzending, zodat ze in goede staat blijven en klaar voor gebruik wanneer nodig. Ze houden verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht uit het gat.
Verbergt de initiële draad van standaard vrouwelijke draden. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder die in de hydraulische en algemene machinebouw. Ze hebben een breed scala aan schroefdraadmaten die voldoen aan de Metrische, Gas en UNF-normen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTFUPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | D | H | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0898 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0578 - € 0,0899 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0727 - € 0,1131 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0841 - € 0,1309 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0907 - € 0,1411 | Vraag de levertijd aan hier |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1341 - € 0,2086 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| € 0,4409 - € 0,6859 | Vraag de levertijd aan hier |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| € 0,1285 - € 0,1999 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0801 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0691 - € 0,1075 | Vraag de levertijd aan hier |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0561 - € 0,0873 | Vraag de levertijd aan hier |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| € 0,0831 - € 0,1293 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,0816 - € 0,1269 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| € 0,062 - € 0,0965 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| € 0,2798 - € 0,4353 | Vraag de levertijd aan hier |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| € 0,2725 - € 0,4239 | Vraag de levertijd aan hier |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| € 0,0978 - € 0,1521 | Vraag de levertijd aan hier |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| € 0,1348 - € 0,2097 | Vraag de levertijd aan hier |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| € 0,1341 - € 0,2086 | Vraag de levertijd aan hier |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrisch
|
||
| € 0,1467 - € 0,2282 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF