20751005
20751005
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 60 - 599 | € 0,4353 |
| 600 - 2999 | € 0,3109 |
| 3000 + | € 0,2798 |
| H | 16.9 mm |
|---|---|
| H | 0.665 in |
| D | 55.2 mm |
| D | 2.173 in |
| h | 10.8 mm |
| h | 0.425 in |
| Draadmaat | 1,1/2" x 11 |
| Schroefdraadstandaard | GAS |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan