Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.
Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.
Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.
Materiaal: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | Kleur | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3026 - € 0,4707 | 1400 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 1,0418 - € 2,864 | Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,212 - € 0,5812 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,2638 - € 0,6428 | 3000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,5318 - € 0,7078 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4927 - € 1,3805 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4944 - € 0,769 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,4561 - € 0,7095 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,2979 - € 0,4634 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1547 - € 0,2407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1703 - € 0,2649 | 9500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1825 - € 0,2839 | 9000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1485 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Imperiaal
|
2
|
||
| € 0,2563 - € 0,3987 | 1800 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,124 - € 0,193 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1998 - € 0,3109 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2198 - € 0,342 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1223 - € 0,1902 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1652 - € 0,257 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1501 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rood
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisch
|
2