20597726
20597726
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 300 - 2999 | € 0,257 |
| 3000 - 14999 | € 0,1836 |
| 15000 + | € 0,1652 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.3 mm |
|---|---|
| D | 1.035 in |
| H | 18.2 mm |
| H | 0.717 in |
| h | 14.0 mm |
| h | 0.551 in |
| SW1 | 1.024 in |
| SW1 | 26.0 mm |
| Thread Sizes (All) | M20 x 2.5 |
| Schroefdraadstandaard | Metrisch |
| Type | 2 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | LDPE-PIR + NEOPRENE |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan