Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2746 - € 0,2746 6189 Op voorraad
34.0 mm
M30 x 2
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
M14 x 1.5
Rood
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrisch
€ 0,1274 - € 0,1274 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M12 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1571 - € 0,1571 Vraag de levertijd aan hier
21.9 mm
M20 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,2471 - € 0,2471 6866 Op voorraad
28.3 mm
M26 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3264 - € 0,3264 11028 Op voorraad
38.8 mm
M36 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,1404 - € 0,1404 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
M16 x 1.5
Rood
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrisch
€ 0,1488 - € 0,1488 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
M18 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,2334 - € 0,2334 405 Op voorraad
27.2 mm
M25 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,1404 - € 0,1404 25626 Op voorraad
17.9 mm
M16 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,2242 - € 0,2242 14955 Op voorraad
26.2 mm
M24 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,134 - € 0,134 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
M14 x 1.5
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1998 - € 0,1998 Vraag de levertijd aan hier
24.3 mm
M22 x 1.5
Rood
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisch
€ 0,511 - € 0,511 Vraag de levertijd aan hier
54.7 mm
M52 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,2669 - € 0,2669 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
M28 x 1.5
Rood
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrisch
€ 0,3996 - € 0,3996 12 Op voorraad
44.5 mm
M42 x 2
Rood
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrisch
€ 0,1357 - € 0,1357 998 Op voorraad
25.4 mm
5/8-14 in
Rood
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
€ 0,1507 - € 0,1507 7000 Op voorraad
29.4 mm
3/4-14 in
Rood
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
€ 0,5232 - € 0,5232 3381 Op voorraad
61.9 mm
#2-11 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
€ 0,7048 - € 0,7048 24 Op voorraad
71.5 mm
2-1/4 in
Rood
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
  • van 8
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083581

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
6189 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085936

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083499

Prijsbereik
€ 0,1274 - € 0,1274

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083536

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1571

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083574

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,2471

Voorraadniveaus
6866 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M26 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083598

Prijsbereik
€ 0,3264 - € 0,3264

Voorraadniveaus
11028 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085943

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083529

Prijsbereik
€ 0,1488 - € 0,1488

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083567

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
405 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M25 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083512

Prijsbereik
€ 0,1404 - € 0,1404

Voorraadniveaus
25626 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083550

Prijsbereik
€ 0,2242 - € 0,2242

Voorraadniveaus
14955 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M24 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083505

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083543

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083611

Prijsbereik
€ 0,511 - € 0,511

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M52 x 2
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087565

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M28 x 1.5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10083604

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10079867

Prijsbereik
€ 0,1357 - € 0,1357

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    5/8-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069615

Prijsbereik
€ 0,1507 - € 0,1507

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    3/4-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072936

Prijsbereik
€ 0,5232 - € 0,5232

Voorraadniveaus
3381 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    #2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 2-1/4 LDPE - PIR Rood

10125908

Prijsbereik
€ 0,7048 - € 0,7048

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/4 in