Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2532 - € 0,2837 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3753 - € 0,3951 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3829 - € 1,1976 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2395 - € 0,447 | 351 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3753 - € 0,3951 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2669 - € 0,2669 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,4149 - € 0,4347 | 2100 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1998 - € 0,3707 | 2990 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,3707 | 1480 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2395 - € 0,447 | 283 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3142 - € 0,6102 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5507 - € 1,0542 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2029 - € 0,3707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2273 - € 0,421 | 7194 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3256 - € 0,3618 | 1455 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2395 - € 0,2669 | 1877 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,3707 | 27500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,3829 - € 0,6529 | 1496 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2395 - € 0,447 | 1116 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,4225 - € 0,7185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Binnendraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan