Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5684 - € 0,9245 | 881 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,6485 - € 1,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,8043 - € 1,2673 | 3456 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,5223 - € 0,8459 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 496 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,1257 - € 0,1551 | 2460 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1257 - € 0,1551 | 25616 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,2018 - € 0,368 | 291 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| € 0,1317 - € 0,2404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,1445 - € 0,2626 | 11222 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 496 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 14398 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 335 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 2138 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,4467 - € 0,4704 | 10084 Op voorraad |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,4806 - € 0,4806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5223 - € 0,8459 | 1300 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 191 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,6559 - € 1,0329 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan