Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,598 - € 0,9718 | 376 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 2138 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,1486 - € 0,1834 | 78860 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1485 - € 0,27 | 11122 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| € 0,2074 - € 0,3783 | 291 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 3335 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,1292 - € 0,1595 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| € 0,1292 - € 0,1595 | 3727 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,138 - € 0,2517 | 26067 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,1693 - € 0,3112 | 45336 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 396 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,1602 - € 0,2929 | 12500 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| € 0,1354 - € 0,2471 | 9 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,7301 - € 0,7301 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5843 - € 0,9504 | 60 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6209 - € 1,0084 | 2800 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,3951 - € 0,4149 | 1118 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,4546 - € 0,479 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Binnendraad