Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10067642

Oud artikelnummer:

100212700002

26267 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2448
500 - 999 € 0,1736
1000 + € 0,1343
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 24,48

100 x € 0,2448

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op