These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0308 - € 0,038 | 33403 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0502 - € 0,062 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | 8252 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,0411 - € 0,0508 | 38071 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,023 - € 0,0284 | 396945 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,0383 | 45975 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| € 0,0349 - € 0,0431 | 998 Op voorraad |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0538 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0531 - € 0,0655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
||
| € 0,0662 - € 0,0818 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| € 0,096 - € 0,1186 | Vraag de levertijd aan hier |
0.141 in
3.6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.635 in
16.1 mm
|
||
| € 0,0855 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
||
| € 0,0377 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0692 - € 0,0855 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,058 - € 0,0774 | 2998 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
||
| € 0,0443 - € 0,0548 | 748 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.395 in
10 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0369 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| € 0,0407 - € 0,0502 | 3000 Op voorraad |
0.062 in
1.6 mm
|
0.240 in
6.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.220 in
5.6 mm
|
0.408 in
10.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan