Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0549 - € 0,0549 | 9397 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
€ 0,0597 - € 0,0597 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||
€ 0,0564 - € 0,0564 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
€ 0,2307 - € 0,2307 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0563 - € 0,0563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0563 - € 0,0563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
€ 0,0627 - € 0,0627 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
€ 0,0704 - € 0,0704 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0611 - € 0,0611 | 100 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0751 - € 0,0751 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,0752 - € 0,0752 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0628 - € 0,0628 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Koolstofstaal
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||||
€ 0,0736 - € 0,0736 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
€ 0,088 - € 0,088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,0972 - € 0,0972 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,2207 - € 0,2207 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,2308 - € 0,2308 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 0,2527 - € 0,2527 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 0,2519 - € 0,2519 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
€ 0,5443 - € 0,5443 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan