10442951
1218048
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 + | € 0,0675 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Binnendiameter | 0.323 in |
|---|---|
| Binnendiameter | 8.2 mm |
| Buitendiameter | 16.0 mm |
| Buitendiameter | 0.63 in |
| Armhoogte | 0.051 in |
| Armhoogte | 1.3 mm |
| Dikte | 0.035 in |
| Dikte | 0.9 mm |
| Belasting minimale doorbuiging | 850.00 N |
| Belasting minimale doorbuiging | 850.00 N |
| Belaste hoogte | 0.039 in |
| Belaste hoogte | 1.0 mm |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Standaard | DIN |
| Goederencode | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan