Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2379 - € 0,2379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2488 - € 0,2488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2724 - € 0,2724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,2715 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,5867 - € 0,5867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,2201 - € 0,2201 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,0863 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,0997 - € 0,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,69 - € 0,69 | Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,6096 - € 0,6096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,2708 - € 0,2708 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Koolstofstaal
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,871 - € 0,871 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Koolstofstaal
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,1048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Koolstofstaal
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,2368 - € 0,2368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Koolstofstaal
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Koolstofstaal
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan